Bedrahtete Scheibenvaristoren

B72220U3381K502

Produktstatus
Production
Anwendungen
ConsumerConsumer
IndustrialIndustrial
Typ
SNF20K385E3S5K1
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Rastermaß (e)
10.00mm ±1.00mm
Körperbreite (w)
24.50mm Max.
Körperdicke (th)
11.30mm Max.
Körperhöhe(h)
32.00mm Max.
Leitungslänge (l)
25.00mm Min.
Drahtdurchmesser (d)
1.00mm ±0.05mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the catalog

Elektrische Kennwerte

Maximale Betriebsspannung [DC]
505V
Maximale Betriebsspannung [AC]
385Vrms
Nennentladestrom In [8/20µs, 15times]
5kA
Maximum Stoßstrom Imax [8/20µs, 1time]
12kA
Energieabsorption
370J
Kapazität (Typ.)
800pF

Weiteres

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern