Bedrahtete Scheibenvaristoren

B72220U3551K502

Produktstatus
Production
Anwendungen
ConsumerConsumer
IndustrialIndustrial
Typ
SNF20K550E3S5K1
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Rastermaß (e)
10.00mm ±1.00mm
Körperbreite (w)
25.00mm Max.
Körperdicke (th)
12.80mm Max.
Körperhöhe(h)
32.50mm Max.
Leitungslänge (l)
25.00mm Min.
Drahtdurchmesser (d)
1.00mm ±0.05mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Maximale Betriebsspannung [DC]
745V
Maximale Betriebsspannung [AC]
550Vrms
Nennentladestrom In [8/20µs, 15times]
5kA
Maximum Stoßstrom Imax [8/20µs, 1time]
10kA
Energieabsorption
490J
Kapazität (Typ.)
550pF

Weiteres

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...