Bedrahtete Scheibenvaristoren

B72225S4511K101

Produktstatus
Production
Anwendungen
ConsumerConsumer
DataData Processing
IndustrialIndustrial
Typ
S25K510E4R12
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Rastermaß (e)
12.70mm ±1.00mm
Körperbreite (w)
27.50mm Max.
Körperdicke (th)
9.50mm Max.
Körperhöhe(h)
31.50mm Max.
Leitungslänge (l)
25.00mm Min.
Drahtdurchmesser (d)
1.00mm ±0.05mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the catalog

Elektrische Kennwerte

Maximale Betriebsspannung [DC]
670V
Maximale Betriebsspannung [AC]
510Vrms
Nennentladestrom In [8/20µs, 15times]
10kA
Maximum Stoßstrom Imax [8/20µs, 1time]
20kA
Energieabsorption
750J
Kapazität (Typ.)
950pF

Weiteres

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...