Bedrahtete Scheibenvaristoren

B72225S4681K101

Produktstatus
Production
Anwendungen
ConsumerConsumer
DataData Processing
IndustrialIndustrial
Typ
S25K680E4R12
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Rastermaß (e)
12.70mm ±1.00mm
Körperbreite (w)
27.50mm Max.
Körperdicke (th)
11.20mm Max.
Körperhöhe(h)
32.50mm Max.
Leitungslänge (l)
25.00mm Min.
Drahtdurchmesser (d)
1.00mm ±0.05mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the catalog

Elektrische Kennwerte

Maximale Betriebsspannung [DC]
895V
Maximale Betriebsspannung [AC]
680Vrms
Nennentladestrom In [8/20µs, 15times]
10kA
Maximum Stoßstrom Imax [8/20µs, 1time]
20kA
Energieabsorption
940J
Kapazität (Typ.)
710pF

Weiteres

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...