Bedrahtete Scheibenvaristoren

B72225S4751K101

Produktstatus
Production
Anwendungen
ConsumerConsumer
DataData Processing
IndustrialIndustrial
Typ
S25K750E4R12
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Rastermaß (e)
12.70mm ±1.00mm
Körperbreite (w)
27.50mm Max.
Körperdicke (th)
11.70mm Max.
Körperhöhe(h)
32.50mm Max.
Leitungslänge (l)
25.00mm Min.
Drahtdurchmesser (d)
1.00mm ±0.05mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the catalog

Elektrische Kennwerte

Maximale Betriebsspannung [DC]
1.06kV
Maximale Betriebsspannung [AC]
750Vrms
Nennentladestrom In [8/20µs, 15times]
10kA
Maximum Stoßstrom Imax [8/20µs, 1time]
20kA
Energieabsorption
1.025kJ
Kapazität (Typ.)
650pF