Bedrahtete Scheibenvaristoren

B72314P2271K101

Anwendungen
ConsumerConsumer
IndustrialIndustrial
TelecomTelecom
Typ
S14K275E2K55
Status
ProductionProduction
Produktmarke
EPCOS
  • Überspannungsschutz,Bedrahtete Scheibenvaristoren:S14E2K55
  • Überspannungsschutz,Bedrahtete Scheibenvaristoren

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Rastermaß (e)
7.50mm ±1.00mm
Körperbreite (w)
13.50mm Max.
Körperdicke (th)
5.90mm Max.
Körperhöhe(h)
17.00mm Max.
Leitungslänge (l)
25.00mm Min.
Drahtdurchmesser (d)
800.00mm ±50.00mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the catalog

Elektrische Kennwerte

Maximale Betriebsspannung [DC]
350V
Maximale Betriebsspannung [AC]
275Vrms
Nennentladestrom In [8/20µs, 15times]
3kA
Maximum Stoßstrom Imax [8/20µs, 1time]
6kA
Energieabsorption
130J
Kapazität (Typ.)
380pF

Weiteres

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern