Ring Varistoren
VAR-18042032Y3P
|
|
Grösse
| Außendurchmesser (ΦD1) |
|
| Innendurchmesser (ΦD2) |
|
| Dicke (T) |
|
Elektrische Kennwerte
| Referenzstrom |
|
| Varistorspannung |
|
| Nichtlinearer Koeffizient (Min.) [1 to 10mA] |
|
| Temperaturkoeffizient der Varistor-Spannung |
|
| Kapazität (Min.) [1kHz] |
|
| Kapazität (Max.) [1kHz] |
|
| Nennleistung (Max.) |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| Verpackung |
|
| Stückzahl |
|
| Gewicht |
|
Technische Information
Verwandter Inhalt
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C0402X5R0J102K020BC
Capacitance=1nF
Edc=6.3V
T.C.=X5R
LxWxT:0.4x0.2x0.2mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CAA572C0G2J204G640LJ
Capacitance=0.2μF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:6.0x5.6x6.4mm
MEGACAP type
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CAA572X7R1H476M670LJ
Capacitance=47μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:6.25x5.0x6.7mm
MEGACAP type
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA2B3X7S2A102K050BB
Capacitance=1nF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:1x0.5x0.5mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGB2A1X5R1E105M033BC
Capacitance=1μF
Edc=25V
T.C.=X5R
LxWxT:1x0.5xmm
Low profile
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CS95ZU2GA332MAVKA
Capacitance=3.3nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U
DxT: 12x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FK18X7R1H223KN020
Capacitance=22nF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
General
Höchstspannungs-Keramik- Kondensatoren
FD-9AT
Capacitance=100pF
Edc=10kVac
T.C.=Y5P
φDxL: 16x27mm
For Distribution Lines
CarXield ‒ Automotive Filter
B84252A0200A000
1-phase (500 V DC), Rated Current: 200 A
open case
Ring Varistoren
VAR-18066077Y3P
O.D / I.D = 6.6mm / 4.7mm
E10= 5.9 to 9.4V