Ring Varistoren

VAR-18066077Y3P

Produktstatus
Production (NRND)
Serie
VAR-18
Typ
plane electrode
Anzahl der Elektroden
3
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Außendurchmesser (ΦD1)
6.60mm ±0.20mm
Innendurchmesser (ΦD2)
4.70mm ±0.15mm
Dicke (T)
0.75mm Max.

Elektrische Kennwerte

Referenzstrom
10mA
Varistorspannung
5.9 to 9.4V
Nichtlinearer Koeffizient (Min.) [1 to 10mA]
2.3
Temperaturkoeffizient der Varistor-Spannung
±0.3%/°C
Kapazität (Min.) [1kHz]
1nF
Kapazität (Max.) [1kHz]
50nF
Nennleistung (Max.)
300mW

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-30 to 85°C
Verpackung
Bulk (Polystyrene form)
Stückzahl
5000pcs
Gewicht
0.054g