Ring Varistoren

VAR-18094032Y3P

Produktstatus
Production
Serie
VAR-18
Typ
plane electrode
Anzahl der Elektroden
3
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Außendurchmesser (ΦD1)
9.40mm ±0.30mm
Innendurchmesser (ΦD2)
5.78mm ±0.15mm
Dicke (T)
1.05mm Max.

Elektrische Kennwerte

Referenzstrom
10mA
Varistorspannung
2 to 4.5V
Nichtlinearer Koeffizient (Min.) [1 to 10mA]
2.3
Temperaturkoeffizient der Varistor-Spannung
±0.3%/°C
Kapazität (Min.) [1kHz]
1nF
Kapazität (Max.) [1kHz]
100nF
Nennleistung (Max.)
500mW

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-30 to 85°C
Verpackung
Bulk (Polystyrene form)
Stückzahl
2500pcs
Gewicht
0.191g