Ring Varistoren
VAR-18230550Y7P
|
|
Grösse
| Außendurchmesser (ΦD1) |
|
| Innendurchmesser (ΦD2) |
|
| Dicke (T) |
|
Elektrische Kennwerte
| Referenzstrom |
|
| Varistorspannung |
|
| Nichtlinearer Koeffizient (Min.) [1 to 10mA] |
|
| Temperaturkoeffizient der Varistor-Spannung |
|
| Kapazität (Min.) [1kHz] |
|
| Kapazität (Max.) [1kHz] |
|
| Nennleistung (Max.) |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| Verpackung |
|
| Stückzahl |
|
| Gewicht |
|
Technische Information
Verwandter Inhalt
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C0402X5R1A102K020BC
Capacitance=1nF
Edc=10V
T.C.=X5R
LxWxT:0.4x0.2x0.2mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C0603C0G1H100D030BA
Capacitance=10pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA2B3X7S2A102K050BB
Capacitance=1nF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:1x0.5x0.5mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
Ring Varistoren
VAR-18042032Y3P
O.D / I.D = 4.2mm / 2.8mm
E10= 2 to 4.5V
Ring Varistoren
VAR-18066077Y3P
O.D / I.D = 6.6mm / 4.7mm
E10= 5.9 to 9.4V
Ring Varistoren
VAR-18094157Y3P
O.D / I.D = 9.4mm / 5.78mm
E10= 13 to 18.4V
Ring Varistoren
VAR-18107320M3P
O.D / I.D = 10.7mm / 6.7mm
E10= 25.6 to 38.4V
Ring Varistoren
VAR-18107650Y3P
O.D / I.D = 10.7mm / 6.7mm
E10= 50 to 80V
Ring Varistoren
VAR-18160170Y5P
O.D / I.D = 16mm / 9.4mm
E10= 14 to 20V
Ring Varistoren
VAR-18160218Y5P
O.D / I.D = 16mm / 9.4mm
E10= 17.6 to 26V