SMD Scheibenvaristoren (CU)

B72210M0271K001

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : Contact
Discontinue Issue Date : Oct.31, 2025
Last Purchase Order Date : Feb.13, 2026
Last Shipment Date : May.15, 2026
Anwendungen
IndustrialIndustrial
AutomotiveAutomotive
Typ
H10K275
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (l)
22.00mm ±0.50mm
Breite (w)
15.00mm ±0.50mm
Höhe (h)
11.00mm ±0.50mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the catalog / data sheet

Elektrische Kennwerte

Maximale Betriebsspannung [DC]
350V
Maximale Betriebsspannung [AC]
275Vrms
Nennentladestrom In [8/20µs, 15times]
3kA
Maximum Stoßstrom Imax [8/20µs, 1time]
6kA
Energieabsorption
130J
Kapazität (Typ.)
510pF

Weiteres

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...