SMD Scheibenvaristoren (CU)

B72214M0251K000

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : Contact
Discontinue Issue Date : Oct.31, 2025
Last Purchase Order Date : Feb.13, 2026
Last Shipment Date : May.15, 2026
Anwendungen
IndustrialIndustrial
AutomotiveAutomotive
Typ
V14K250
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (l)
18.50mm ±0.50mm
Breite (w)
10.00mm ±0.50mm
Höhe (h)
25.50mm ±0.50mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the catalog / data sheet

Elektrische Kennwerte

Maximale Betriebsspannung [DC]
320V
Maximale Betriebsspannung [AC]
250Vrms
Nennentladestrom In [8/20µs, 15times]
5kA
Maximum Stoßstrom Imax [8/20µs, 1time]
10kA
Energieabsorption
140J
Kapazität (Typ.)
760pF

Weiteres

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...