SMD Scheibenvaristoren (CU)

B72214M0421K000

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : Contact
Discontinue Issue Date : Oct.31, 2025
Last Purchase Order Date : Feb.13, 2026
Last Shipment Date : May.15, 2026
Anwendungen
IndustrialIndustrial
AutomotiveAutomotive
Typ
V14K420
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (l)
18.50mm ±0.50mm
Breite (w)
10.00mm ±0.50mm
Höhe (h)
25.50mm ±0.50mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the catalog / data sheet

Elektrische Kennwerte

Maximale Betriebsspannung [DC]
560V
Maximale Betriebsspannung [AC]
420Vrms
Nennentladestrom In [8/20µs, 15times]
5kA
Maximum Stoßstrom Imax [8/20µs, 1time]
10kA
Energieabsorption
245J
Kapazität (Typ.)
460pF

Weiteres

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...