SMD Scheibenvaristoren (CU)

B72650M0170K072

Produktstatus
Production
Anwendungen
ConsumerConsumer
DataData Processing
IndustrialIndustrial
TelecomTelecom
Typ
CU3225K17G2
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (l)
8.00mm ±0.30mm
Breite (w)
6.30mm ±0.30mm
Höhe (h)
3.20mm ±0.30mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the catalog

Elektrische Kennwerte

Maximale Betriebsspannung [DC]
22V
Maximale Betriebsspannung [AC]
17Vrms
Nennentladestrom In [8/20µs, 15times]
50A
Maximum Stoßstrom Imax [8/20µs, 1time]
100A
Energieabsorption
500mJ
Kapazität (Typ.)
1.2nF