SMD Scheibenvaristoren (CU)

B72660M0140K072

Produktstatus
Production
Anwendungen
ConsumerConsumer
DataData Processing
IndustrialIndustrial
TelecomTelecom
Typ
CU4032K14G2
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (l)
10.20mm ±0.30mm
Breite (w)
8.00mm ±0.30mm
Höhe (h)
3.20mm ±0.30mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the catalog

Elektrische Kennwerte

Maximale Betriebsspannung [DC]
18V
Maximale Betriebsspannung [AC]
14Vrms
Nennentladestrom In [8/20µs, 15times]
100A
Maximum Stoßstrom Imax [8/20µs, 1time]
250A
Energieabsorption
900mJ
Kapazität (Typ.)
2.3nF

Weiteres

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...