SMD Scheibenvaristoren (CU)

B72660M0400K072

Produktstatus
Production
Anwendungen
ConsumerConsumer
DataData Processing
IndustrialIndustrial
TelecomTelecom
Typ
CU4032K40G2
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (l)
10.20mm ±0.30mm
Breite (w)
8.00mm ±0.30mm
Höhe (h)
3.20mm ±0.30mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the catalog

Elektrische Kennwerte

Maximale Betriebsspannung [DC]
56V
Maximale Betriebsspannung [AC]
40Vrms
Nennentladestrom In [8/20µs, 15times]
100A
Maximum Stoßstrom Imax [8/20µs, 1time]
250A
Energieabsorption
3J
Kapazität (Typ.)
900pF