Laschen-Varistoren

B72240L0231K100

Produktstatus
Production
Anwendungen
IndustrialIndustrial
Typ
LS40K230QP
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Körperbreite
37.50mm Max.
Körperhöhe
46.00mm Max.
Körperdicke
9.00mm Max.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the catalog

Elektrische Kennwerte

Maximale Betriebsspannung [DC]
300V
Maximale Betriebsspannung [AC]
230Vrms
Nennentladestrom In [8/20µs, 15times]
20kA
Maximum Stoßstrom Imax [8/20µs, 1time]
40kA
Energieabsorption
460J
Kapazität (Typ.)
3.2nF

Weiteres

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern