Laschen-Varistoren

B72240L0321K102

Anwendungen
IndustrialIndustrial
Typ
LS40K320QPK2
Status
ProductionProduction
Produktmarke
EPCOS
  • Überspannungsschutz,Laschen-Varistoren:LS40_QPK2
  • Laschen-Varistoren:var0507a-e

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Körperbreite
37.50mm Max.
Körperhöhe
52.50mm Max.
Körperdicke
9.90mm Max.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the catalog

Elektrische Kennwerte

Maximale Betriebsspannung [DC]
420V
Maximale Betriebsspannung [AC]
320Vrms
Nennentladestrom In [8/20µs, 15times]
20kA
Maximum Stoßstrom Imax [8/20µs, 1time]
40kA
Energieabsorption
640J
Kapazität (Typ.)
2.3nF

Weiteres

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern