Laschen-Varistoren

B72241L0271K100

Produktstatus
Production
Anwendungen
IndustrialIndustrial
Typ
LS41K275QP
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Körperbreite
37.50mm Max.
Körperhöhe
46.00mm Max.
Körperdicke
9.40mm Max.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the catalog

Elektrische Kennwerte

Maximale Betriebsspannung [DC]
350V
Maximale Betriebsspannung [AC]
275Vrms
Nennentladestrom In [8/20µs, 15times]
20kA
Maximum Stoßstrom Imax [8/20µs, 1time]
50kA
Energieabsorption
550J
Kapazität (Typ.)
2.7nF

Weiteres

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern