Laschen-Varistoren

B72250L0421K100

Produktstatus
Production
Anwendungen
IndustrialIndustrial
Typ
LS50K420P
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Körperbreite
57.00mm Max.
Körperhöhe
65.00mm Max.
Körperdicke
10.90mm Max.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Maximale Betriebsspannung [DC]
560V
Maximale Betriebsspannung [AC]
420Vrms
Nennentladestrom In [8/20µs, 15times]
Maximum Stoßstrom Imax [8/20µs, 1time]
75kA
Energieabsorption
1.5kJ
Kapazität (Typ.)
3.3nF

Weiteres

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...