ThermoFuse-Varistoren

B72214R2301K501

Produktstatus
Production
Anwendungen
Consumer
Communication Systems
Industrial
Typ
NT14K300E2S5K4
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

W (Width)
17.00mm Max.
T (Thickness)
11.00mm Max.
H (Height)
23.00mm Max.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Varistorspannung bei 1 mA
470V
Maximale Betriebsspannung [DC]
385V
Maximale Betriebsspannung [AC]
300Vrms
Nennentladestrom In [8/20µs, 15times]
3kA
Maximum Stoßstrom Imax [8/20µs, 1time]
6kA
Energieabsorption
125J
Kapazität (Typ.)
400pF

Weiteres

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...