ThermoFuse-Varistoren

B72220T2231K105

Produktstatus
Production
Anwendungen
Consumer
Communication Systems
Industrial
Typ
T20K230E2
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

W (Width)
22.00mm Max.
T (Thickness)
12.00mm Max.
H (Height)
26.00mm Max.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Varistorspannung bei 1 mA
360V
Maximale Betriebsspannung [DC]
300V
Maximale Betriebsspannung [AC]
230Vrms
Nennentladestrom In [8/20µs, 15times]
3kA
Maximum Stoßstrom Imax [8/20µs, 1time]
10kA
Energieabsorption
180J
Kapazität (Typ.)
1nF

Weiteres

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...