ThermoFuse-Varistoren

B72220W2511K501

Produktstatus
Production
Anwendungen
Consumer
Communication Systems
Industrial
Typ
NT20K510E2S5
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

W (Width)
23.00mm Max.
T (Thickness)
12.00mm Max.
H (Height)
31.00mm Max.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Varistorspannung bei 1 mA
820V
Maximale Betriebsspannung [DC]
670V
Maximale Betriebsspannung [AC]
510Vrms
Nennentladestrom In [8/20µs, 15times]
5kA
Maximum Stoßstrom Imax [8/20µs, 1time]
10kA
Energieabsorption
325J
Kapazität (Typ.)
460pF

Weiteres

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen