TVS-Dioden

B74121G0160M060

Produktstatus
Production
Typ
SD0201SL-GP103
Anwendungen
Smartphone
Funktion
ESD protection
Eigenschaft
CellularCellular
Gehäusegröße
WL-CSP0201 SL
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge(L)
0.60mm ±0.03mm
Breite(W)
0.30mm ±0.03mm
Dicke / Höhe
0.15mm ±0.01mm

Elektrische Kennwerte

Max. Betriebs­spannung [DC]
16V
ESD Contact Discharge
12kV
ESD Air Discharge
15kV
Surge Current (Max.)
Leakage Current (Max.)
50nA @ 16 V
Capacitance (Typ.)
5.5pF
Holding Voltage (Min.)
17.8V
Trigger Voltage (Typ.)
21V
Klemmenspannung [IPP=8A, TLP] (Typ.)
23V
Klemmenspannung [IPP=16A, TLP] (Typ.)
25.7V
Dynamischer Widerstand (Typ.)
0.33Ω

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
Verpacken
Taping [180mm Reel]
Mindestpackungsmenge
20000pcs
Gewicht

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools