TVS-Dioden

B74121U0028M060

Produktstatus
Production
Typ
SD0201SL-ULC103
Anwendungen
Smartphone
Funktion
High-speed interfaces
Eigenschaft
CellularCellular
Gehäusegröße
WL-CSP0201 SL
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge(L)
0.58mm ±0.03mm
Breite(W)
0.28mm ±0.03mm
Dicke / Höhe
0.15mm ±0.01mm

Elektrische Kennwerte

Max. Betriebs­spannung [DC]
2.8V
ESD Contact Discharge
12kV
ESD Air Discharge
15kV
Surge Current (Max.)
5A
Leakage Current (Max.)
100nA @ 2.8 V
Capacitance (Typ.)
0.18pF
Holding Voltage (Min.)
1.5V
Trigger Voltage (Typ.)
7.5V
Klemmenspannung [IPP=8A, TLP] (Typ.)
5.3V
Klemmenspannung [IPP=16A, TLP] (Typ.)
8.1V
Dynamischer Widerstand (Typ.)
0.3Ω

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
Verpacken
Taping [180mm Reel]
Mindestpackungsmenge
20000pcs
Gewicht

Technische Information

Ausblenden Einblenden