Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors

AVRH10C270KT350NA8

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Anwendungsdetails
Classic CANClassic CAN
CAN/CAN-FDCAN/CAN-FD
FlexRayFlexRay
MOST50MOST50
Merkmale
≥15kV ESDESD ≥15kV
≥25kV ESDESD ≥25kV
AEC-Q200AEC-Q200
150°C150°C
Serie
AVR
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
1.00mm ±0.05mm
Breite (W)
0.50mm ±0.05mm
Dicke / Höhe
0.50mm ±0.05mm
Anschlussbreite (B)
0.10mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
0.4mm ±0.1mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
0.4mm ±0.05mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
0.4mm +0.1,0.0mm

Elektrische Kennwerte

Varistorspannung (Nom.) bei 1 mA
27V
Maximale Betriebsspannung [DC]
19V
Kapazität (Typ.)
35pF
Maximale Klemmspannung [8/20μs]
52V
Maximaler Spitzenstrom [8/20μs]
8A
ESD Klemmspannung [2kV]
40V<Vave≤60V
ESD Klemmspannung [8kV]
40V<Vave≤60V
Energieabsorption
20mJ

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 150°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200 (Umweltschutz)
YES
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 1)
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 2a)
Pass on level I/II (12V system) of ISO-7637-2:2011
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 2b)
Pass on level I/II (12V system) of ISO-7637-2:2011
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 3a)
Pass on level I/II (12V system) of ISO-7637-2:2011
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 3b)
Pass on level I/II (12V system) of ISO-7637-2:2011
AEC-Q200 ESD
6[ ≥25000V(AD)]
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht pro Stück
0.0013g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...