Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors

AVRL041E1R1NTA

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Anwendungsdetails
USB2.0USB2.0
LVDSLVDS
Merkmale
High SpeedHigh Speed
SmallSmall
Serie
AVR
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
0.40mm ±0.02mm
Breite (W)
0.20mm ±0.02mm
Dicke / Höhe
0.20mm ±0.02mm
Anschlussbreite (B)
0.07mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
0.2mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
0.175mm ±0.025mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
0.19mm ±0.01mm

Elektrische Kennwerte

Varistorspannung (Nom.) bei 1 mA
39V
Maximale Betriebsspannung [DC]
25V
Kapazität (Typ.)
1.1pF
Maximale Klemmspannung [8/20μs]
Maximaler Spitzenstrom [8/20μs]
ESD Klemmspannung [2kV]
40V<Vave≤60V
ESD Klemmspannung [8kV]
80V<Vave
Energieabsorption

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200 (Umweltschutz)
NO
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 1)
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 2a)
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 2b)
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 3a)
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 3b)
AEC-Q200 ESD
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
20000pcs
Gewicht pro Stück
0.0001g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...