Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors

AVRL101C2R2DTA

Anwendungen
Commercial GradeCommercial Grade
Anwendungsdetails
Merkmale
High SpeedHigh Speed
Serie
AVR
Status
Production (Not Recommended for New Design)Production (Not Recommended for New Design)
Recommended Alternate Part No. : None
Produktmarke
TDK
  • Überspannungsschutz,Chip Varistors,Ceramic Transient Voltage Suppressors:2Term
  • Überspannungsschutz,Chip Varistors,Ceramic Transient Voltage Suppressors:2Term

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
1.00mm ±0.05mm
Breite (W)
0.50mm ±0.05mm
Dicke / Höhe
0.50mm ±0.05mm
Anschlussbreite (B)
0.10mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
0.40mm ±0.10mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
0.40mm ±0.05mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
0.40mm +0.10,0.00mm

Elektrische Kennwerte

Varistorspannung (Nom.) bei 1 mA
90V
Maximale Betriebsspannung [DC]
10V
Kapazität (Typ.)  ?
2.2pF
Maximale Klemmspannung [8/20μs]
Maximaler Spitzenstrom [8/20μs]
ESD Klemmspannung [2kV]  ?
60V<Vave≤80V
ESD Klemmspannung [8kV]  ?
80V<Vave
Energieabsorption

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200 (Umweltschutz)
NO
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 1)
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 2a)
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 2b)
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 3a)
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 3b)
AEC-Q200 ESD
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht pro Stück
0.0013g

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern