Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors

AVRL161A1R1NTB

Anwendungen
Commercial GradeCommercial Grade
Anwendungsdetails
LVDSLVDS
Merkmale
High SpeedHigh Speed
Serie
AVR
Status
ProductionProduction
Produktmarke
TDK
  • Überspannungsschutz,Chip Varistors,Ceramic Transient Voltage Suppressors:2Term
  • Überspannungsschutz,Chip Varistors,Ceramic Transient Voltage Suppressors:2Term

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.10mm
Breite (W)
0.80mm ±0.10mm
Dicke / Höhe
0.80mm ±0.10mm
Anschlussbreite (B)
0.20mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
0.70mm ±0.10mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
0.70mm ±0.10mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
0.70mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Varistorspannung (Nom.) bei 1 mA
39V
Maximale Betriebsspannung [DC]
10V
Kapazität (Typ.)  ?
1.1pF
Maximale Klemmspannung [8/20μs]
Maximaler Spitzenstrom [8/20μs]
ESD Klemmspannung [2kV]  ?
60V<Vave≤80V
ESD Klemmspannung [8kV]  ?
80V<Vave
Energieabsorption

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200 (Umweltschutz)
NO
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 1)
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 2a)
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 2b)
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 3a)
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 3b)
AEC-Q200 ESD
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht pro Stück
0.0053g

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern