Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors

AVRL161D6R8GTA

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Anwendungsdetails
Merkmale
High SpeedHigh Speed
AEC-Q200AEC-Q200
150°C150°C
Serie
AVR
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.10mm
Breite (W)
0.80mm ±0.10mm
Dicke / Höhe
0.80mm ±0.10mm
Anschlussbreite (B)
0.20mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
0.7mm ±0.1mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
0.7mm ±0.1mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
0.7mm ±0.1mm

Elektrische Kennwerte

Varistorspannung (Nom.) bei 1 mA
27V
Maximale Betriebsspannung [DC]
20V
Kapazität (Typ.)
6.8pF
Maximale Klemmspannung [8/20μs]
Maximaler Spitzenstrom [8/20μs]
ESD Klemmspannung [2kV]
40V<Vave≤60V
ESD Klemmspannung [8kV]
60V<Vave≤80V
Energieabsorption

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 150°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200 (Umweltschutz)
YES
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 1)
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 2a)
Pass on level I/II (12V system) of ISO-7637-2:2011
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 2b)
Pass on level I/II (12V system) of ISO-7637-2:2011
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 3a)
Pass on level I/II (12V system) of ISO-7637-2:2011
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 3b)
Pass on level I/II (12V system) of ISO-7637-2:2011
AEC-Q200 ESD
5B[12000V(AD) to<16000V(AD)]
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht pro Stück
0.0053g