Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors

AVRM1005C270KT101N

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Anwendungsdetails
SwitchSwitch
RS-232C/423RS-232C/RS423
HeadphoneAudio (Headphone)
SpeakerAudio (Speaker)
Merkmale
Low ClampLow Clamp
≥15kV ESDESD ≥15kV
Serie
AVR
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
1.00mm ±0.05mm
Breite (W)
0.50mm ±0.05mm
Dicke / Höhe
0.50mm ±0.05mm
Anschlussbreite (B)
0.10mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
0.40mm ±0.10mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
0.40mm ±0.05mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
0.40mm +0.10,0.00mm

Elektrische Kennwerte

Varistorspannung (Nom.) bei 1 mA
27V
Maximale Betriebsspannung [DC]
19V
Kapazität (Typ.)
100pF
Maximale Klemmspannung [8/20μs]
44V
Maximaler Spitzenstrom [8/20μs]
4A
ESD Klemmspannung [2kV]
20V<Vave≤40V
ESD Klemmspannung [8kV]
40V<Vave≤60V
Energieabsorption
60mJ

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200 (Umweltschutz)
NO
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 1)
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 2a)
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 2b)
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 3a)
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 3b)
AEC-Q200 ESD
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht pro Stück
0.0013g