Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors

AVRM1005C6R8NT101N

Anwendungen
Commercial GradeCommercial Grade
Anwendungsdetails
SwitchSwitch
MicrophoneAudio_mic
HeadphoneAudio_hp
Merkmale
Ultra Low ClampUltra Low Clamp
Serie
AVR
Status
ProductionProduction
Produktmarke
TDK
  • Überspannungsschutz,Chip Varistors,Ceramic Transient Voltage Suppressors:2Term
  • Überspannungsschutz,Chip Varistors,Ceramic Transient Voltage Suppressors:2Term

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
1.00mm ±0.05mm
Breite (W)
0.50mm ±0.05mm
Dicke / Höhe
0.50mm ±0.05mm
Anschlussbreite (B)
0.10mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
0.40mm ±0.10mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
0.40mm ±0.05mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
0.40mm +0.10,0.00mm

Elektrische Kennwerte

Varistorspannung (Nom.) bei 1 mA
6.8V
Maximale Betriebsspannung [DC]
3.5V
Kapazität (Typ.)  ?
100pF
Maximale Klemmspannung [8/20μs]
14V
Maximaler Spitzenstrom [8/20μs]
10A
ESD Klemmspannung [2kV]  ?
Vave≤20V
ESD Klemmspannung [8kV]  ?
Vave≤20V
Energieabsorption
20mJ

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200 (Umweltschutz)
NO
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 1)
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 2a)
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 2b)
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 3a)
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 3b)
AEC-Q200 ESD
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht pro Stück
0.0013g

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern