Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors

AVRM1005C6R8NT331N

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Anwendungsdetails
SwitchSwitch
Merkmale
Ultra Low ClampUltra Low Clamp
Serie
AVR
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
1.00mm ±0.05mm
Breite (W)
0.50mm ±0.05mm
Dicke / Höhe
0.50mm ±0.05mm
Anschlussbreite (B)
0.10mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
0.40mm ±0.10mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
0.40mm ±0.05mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
0.40mm +0.10,0.00mm

Elektrische Kennwerte

Varistorspannung (Nom.) bei 1 mA
6.8V
Maximale Betriebsspannung [DC]
3.5V
Kapazität (Typ.)
330pF
Maximale Klemmspannung [8/20μs]
15V
Maximaler Spitzenstrom [8/20μs]
24A
ESD Klemmspannung [2kV]
Vave≤20V
ESD Klemmspannung [8kV]
Vave≤20V
Energieabsorption
8mJ

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200 (Umweltschutz)
NO
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 1)
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 2a)
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 2b)
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 3a)
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 3b)
AEC-Q200 ESD
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht pro Stück
0.0013g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...