Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors

B72500E5170S260

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Anwendungsdetails
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
150°C150°C
Serie
Automotive series
Typ
CT0603S17BCCG
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

L x W Grösse
1.6mm x 0.8mm [EIA 0603]
Dicke / Höhe
0.90mm Max.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Varistorspannung (Nom.) bei 1 mA
32.5V
Maximale Betriebsspannung [DC]
22V
Maximale Betriebsspannung [AC]
17Vrms
Kapazität (Typ.)
53pF
Maximale Klemmspannung [8/20μs]
50V
Maximaler Spitzenstrom [8/20μs]
30A
ESD Klemmspannung [2kV]
49V
ESD Klemmspannung [8kV]
60V
Energieabsorption
75mJ

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 150°C
Lötverfahren
Please refer to the document (Soldering Directions)
AEC-Q200
YES
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...