Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors

B72500E7151V060 (Automotive)

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Automotive Grade
Anwendungsdetails
Merkmale
High SpeedHigh Speed
AEC-Q200AEC-Q200
150°C150°C
Serie
Automotive series
Typ
CT0603V150RFG
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

L x W Grösse
1.6mm x 0.8mm [EIA 0603]
Dicke / Höhe
0.90mm Max.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Varistorspannung (Nom.) bei 1 mA
150V
Maximale Betriebsspannung [DC]
16V
Maximale Betriebsspannung [AC]
14Vrms
Kapazität (Typ.)
3pF
Maximale Klemmspannung [8/20μs]
290V
Maximaler Spitzenstrom [8/20μs]
ESD Klemmspannung [2kV]
114V
ESD Klemmspannung [8kV]
263V
Energieabsorption

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 150°C
Lötverfahren
Please refer to the document (Soldering Directions)
AEC-Q200
YES
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...