Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors

B72500P8200S060

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Anwendungsdetails
100BASE-T1One-Pair Ethernet 100BASE-T1
Merkmale
≥15kV ESDESD ≥15kV
AEC-Q200AEC-Q200
125°C125°C
Serie
Automotive series
Typ
CT0603S20AHSG_P
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

L x W Grösse
1.6mm x 0.8mm [EIA 0603]
Dicke / Höhe
0.90mm Max.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Varistorspannung (Nom.) bei 1 mA
Maximale Betriebsspannung [DC]
24V
Maximale Betriebsspannung [AC]
20Vrms
Kapazität (Typ.)
4.7pF
Maximale Klemmspannung [8/20μs]
Maximaler Spitzenstrom [8/20μs]
ESD Klemmspannung [2kV]
ESD Klemmspannung [8kV]
Energieabsorption

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 125°C
Lötverfahren
Please refer to the document (Soldering Directions)
AEC-Q200
YES
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...