Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors

B72500T0040M060

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Anwendungsdetails
Merkmale
125°C125°C
Serie
Standard series
Typ
CT0603M4G
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

L x W Grösse
1.6mm x 0.8mm [EIA 0603]
Dicke / Höhe
0.90mm Max.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Varistorspannung (Nom.) bei 1 mA
8V
Maximale Betriebsspannung [DC]
5.5V
Maximale Betriebsspannung [AC]
4Vrms
Kapazität (Typ.)
200pF
Maximale Klemmspannung [8/20μs]
19V
Maximaler Spitzenstrom [8/20μs]
30A
ESD Klemmspannung [2kV]
18V
ESD Klemmspannung [8kV]
25V
Energieabsorption
100mJ

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Please refer to the document (Soldering Directions)
AEC-Q200
NO
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern