Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors

B72500T0070M060

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Anwendungsdetails
Merkmale
125°C125°C
Serie
Standard series
Typ
CT0603M7G
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

L x W Grösse
1.6mm x 0.8mm [EIA 0603]
Dicke / Höhe
0.90mm Max.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Varistorspannung (Nom.) bei 1 mA
12.5V
Maximale Betriebsspannung [DC]
9V
Maximale Betriebsspannung [AC]
7Vrms
Kapazität (Typ.)
200pF
Maximale Klemmspannung [8/20μs]
30V
Maximaler Spitzenstrom [8/20μs]
30A
ESD Klemmspannung [2kV]
ESD Klemmspannung [8kV]
Energieabsorption
100mJ

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Please refer to the document (Soldering Directions)
AEC-Q200
NO
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)