Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors

B72500T0140K060

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Anwendungsdetails
Merkmale
≥15kV ESDESD ≥15kV
125°C125°C
Serie
Standard series
Typ
CT0603K14G
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

L x W Grösse
1.6mm x 0.8mm [EIA 0603]
Dicke / Höhe
0.90mm Max.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Varistorspannung (Nom.) bei 1 mA
22V
Maximale Betriebsspannung [DC]
18V
Maximale Betriebsspannung [AC]
14Vrms
Kapazität (Typ.)
100pF
Maximale Klemmspannung [8/20μs]
40V
Maximaler Spitzenstrom [8/20μs]
30A
ESD Klemmspannung [2kV]
39V
ESD Klemmspannung [8kV]
49V
Energieabsorption
200mJ

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Please refer to the document (Soldering Directions)
AEC-Q200
NO
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern