Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors

B72500T7050S160 (High speed)

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Anwendungsdetails
Merkmale
125°C125°C
Serie
High speed series
Typ
CT0603S5ARFG
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

L x W Grösse
1.6mm x 0.8mm [EIA 0603]
Dicke / Höhe
0.90mm Max.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Varistorspannung (Nom.) bei 1 mA
255V
Maximale Betriebsspannung [DC]
5.5V
Maximale Betriebsspannung [AC]
4Vrms
Kapazität (Typ.)
600fF
Maximale Klemmspannung [8/20μs]
Maximaler Spitzenstrom [8/20μs]
ESD Klemmspannung [2kV]
ESD Klemmspannung [8kV]
Energieabsorption

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Please refer to the document (Soldering Directions)
AEC-Q200
NO
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...