Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors

B72510E0350K062

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Anwendungsdetails
Merkmale
≥15kV ESDESD ≥15kV
AEC-Q200AEC-Q200
150°C150°C
Serie
Automotive series
Typ
CT0805K35G
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

L x W Grösse
2.0mm x 1.25mm [EIA 0805]
Dicke / Höhe
1.30mm Max.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Varistorspannung (Nom.) bei 1 mA
56V
Maximale Betriebsspannung [DC]
45V
Maximale Betriebsspannung [AC]
35Vrms
Kapazität (Typ.)
150pF
Maximale Klemmspannung [8/20μs]
95V
Maximaler Spitzenstrom [8/20μs]
80A
ESD Klemmspannung [2kV]
72V
ESD Klemmspannung [8kV]
86V
Energieabsorption
300mJ

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 150°C
Lötverfahren
Please refer to the document (Soldering Directions)
AEC-Q200
YES
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...