Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors

B72510T0080L062

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Anwendungsdetails
Merkmale
125°C125°C
Serie
Standard series
Typ
CT0805L8G
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

L x W Grösse
2.0mm x 1.25mm [EIA 0805]
Dicke / Höhe
1.30mm Max.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Varistorspannung (Nom.) bei 1 mA
15V
Maximale Betriebsspannung [DC]
11V
Maximale Betriebsspannung [AC]
8Vrms
Kapazität (Typ.)
500pF
Maximale Klemmspannung [8/20μs]
33V
Maximaler Spitzenstrom [8/20μs]
120A
ESD Klemmspannung [2kV]
24V
ESD Klemmspannung [8kV]
29V
Energieabsorption
200mJ

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Please refer to the document (Soldering Directions)
AEC-Q200
NO
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...