Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors

B72510T0110K062

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Anwendungsdetails
Merkmale
125°C125°C
Serie
Standard series
Typ
CT0805K11G
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

L x W Grösse
2.0mm x 1.25mm [EIA 0805]
Dicke / Höhe
1.30mm Max.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Varistorspannung (Nom.) bei 1 mA
18V
Maximale Betriebsspannung [DC]
14V
Maximale Betriebsspannung [AC]
11Vrms
Kapazität (Typ.)
400pF
Maximale Klemmspannung [8/20μs]
35V
Maximaler Spitzenstrom [8/20μs]
120A
ESD Klemmspannung [2kV]
ESD Klemmspannung [8kV]
Energieabsorption
200mJ

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Please refer to the document (Soldering Directions)
AEC-Q200
NO
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)