Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors

B72520E1140S262

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Anwendungsdetails
BatteryBattery Lines
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
150°C150°C
Serie
Automotive series
Typ
CT1206S14BAUTOG
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

L x W Grösse
3.2mm x 1.6mm [EIA 1206]
Dicke / Höhe
1.30mm Max.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Varistorspannung (Nom.) bei 1 mA
24.5V
Maximale Betriebsspannung [DC]
16V
Maximale Betriebsspannung [AC]
14Vrms
Kapazität (Typ.)
800pF
Maximale Klemmspannung [8/20μs]
40V
Maximaler Spitzenstrom [8/20μs]
200A
ESD Klemmspannung [2kV]
33V
ESD Klemmspannung [8kV]
39V
Energieabsorption
600mJ

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 150°C
Lötverfahren
Please refer to the document (Soldering Directions)
AEC-Q200
YES
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen