Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors

B72520G0300K062

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Anwendungsdetails
Merkmale
≥15kV ESDESD ≥15kV
AEC-Q200AEC-Q200
150°C150°C
Serie
Automotive G series
Typ
CT1206K30G_G
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

L x W Grösse
3.2mm x 1.6mm [EIA 1206]
Dicke / Höhe
1.55mm Max.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Varistorspannung (Nom.) bei 1 mA
47V
Maximale Betriebsspannung [DC]
38V
Maximale Betriebsspannung [AC]
30Vrms
Kapazität (Typ.)
1nF
Maximale Klemmspannung [8/20μs]
77V
Maximaler Spitzenstrom [8/20μs]
200A
ESD Klemmspannung [2kV]
60V
ESD Klemmspannung [8kV]
71V
Energieabsorption
1.1J

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 150°C
Lötverfahren
AEC-Q200
YES
Verpackungsinformation

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...