Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors

B72520T0110K062

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Anwendungsdetails
Merkmale
≥15kV ESDESD ≥15kV
125°C125°C
Serie
Standard series
Typ
CT1206K11G
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

L x W Grösse
3.2mm x 1.6mm [EIA 1206]
Dicke / Höhe
1.30mm Max.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Varistorspannung (Nom.) bei 1 mA
18V
Maximale Betriebsspannung [DC]
14V
Maximale Betriebsspannung [AC]
11Vrms
Kapazität (Typ.)
300pF
Maximale Klemmspannung [8/20μs]
33V
Maximaler Spitzenstrom [8/20μs]
200A
ESD Klemmspannung [2kV]
30V
ESD Klemmspannung [8kV]
35V
Energieabsorption
500mJ

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Please refer to the document (Soldering Directions)
AEC-Q200
NO
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...