Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors

B72530E0170K062

Anwendungen
Automotive GradeAutomotive Grade
Anwendungsdetails
Merkmale
≥15kV ESDESD ≥15kV
AEC-Q200AEC-Q200
150°C150°C
Serie
Automotive series
Typ
CT1210K17G
Status
ProductionProduction
Produktmarke
EPCOS
  • Überspannungsschutz,Chip Varistors,Ceramic Transient Voltage Suppressors:2Term_EP
  • Überspannungsschutz,Chip Varistors,Ceramic Transient Voltage Suppressors:mlv0031m
  • Überspannungsschutz,Chip Varistors,Ceramic Transient Voltage Suppressors:mlv0034p
  • Überspannungsschutz,Chip Varistors,Ceramic Transient Voltage Suppressors:mlv0006h

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

L x W Grösse
3.2mm x 2.5mm [EIA 1210]
Dicke / Höhe
1.30mm Max.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Varistorspannung (Nom.) bei 1 mA
27V
Maximale Betriebsspannung [DC]
22V
Maximale Betriebsspannung [AC]
17Vrms
Kapazität (Typ.)  ?
1.8nF
Maximale Klemmspannung [8/20μs]
44V
Maximaler Spitzenstrom [8/20μs]
400A
ESD Klemmspannung [2kV]  ?
ESD Klemmspannung [8kV]  ?
Energieabsorption
1.7J

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 150°C
Lötverfahren
Please refer to the document (Soldering Directions)
AEC-Q200
YES
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)
Alle ausblenden Alle einblenden

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern