Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors

B72530E1200K062

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Anwendungsdetails
Merkmale
≥15kV ESDESD ≥15kV
AEC-Q200AEC-Q200
150°C150°C
Serie
Automotive series
Typ
CT1210K20AUTOG
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

L x W Grösse
3.2mm x 2.5mm [EIA 1210]
Dicke / Höhe
1.30mm Max.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Varistorspannung (Nom.) bei 1 mA
33V
Maximale Betriebsspannung [DC]
26V
Maximale Betriebsspannung [AC]
20Vrms
Kapazität (Typ.)
1.5nF
Maximale Klemmspannung [8/20μs]
54V
Maximaler Spitzenstrom [8/20μs]
400A
ESD Klemmspannung [2kV]
46V
ESD Klemmspannung [8kV]
54V
Energieabsorption
1.9J

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 150°C
Lötverfahren
Please refer to the document (Soldering Directions)
AEC-Q200
YES
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern