Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors

B72530T0040M062

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Anwendungsdetails
Merkmale
125°C125°C
Serie
Standard series
Typ
CT1210M4G
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

L x W Grösse
3.2mm x 2.5mm [EIA 1210]
Dicke / Höhe
1.30mm Max.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Varistorspannung (Nom.) bei 1 mA
8V
Maximale Betriebsspannung [DC]
5.5V
Maximale Betriebsspannung [AC]
4Vrms
Kapazität (Typ.)
5nF
Maximale Klemmspannung [8/20μs]
17V
Maximaler Spitzenstrom [8/20μs]
250A
ESD Klemmspannung [2kV]
16V
ESD Klemmspannung [8kV]
19V
Energieabsorption
400mJ

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Please refer to the document (Soldering Directions)
AEC-Q200
NO
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)