Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors

B72530T6170K062

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Anwendungsdetails
Merkmale
125°C125°C
SurgeHigh Surge & High Current
Serie
High surge protection series
Typ
CT1210K17E2G
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

L x W Grösse
3.2mm x 2.5mm [EIA 1210]
Dicke / Höhe
2.25mm Max.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Varistorspannung (Nom.) bei 1 mA
29.7V
Maximale Betriebsspannung [DC]
24V
Maximale Betriebsspannung [AC]
17Vrms
Kapazität (Typ.)
8nF
Maximale Klemmspannung [8/20μs]
Maximaler Spitzenstrom [8/20μs]
2kA
ESD Klemmspannung [2kV]
ESD Klemmspannung [8kV]
Energieabsorption
4J

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
AEC-Q200
NO
Verpackungsinformation